RS656

RS656

  • Kunststofbehuizing
  • kabeltrek- en kabelbreukfunctie
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Centrale aansluitklem
  • Mechanische schakelstatusweergave
  • tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 100 m
Typebenaming van het product:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)
5Grijs gietijzer, gelakt
6duroplast

(2)
G024Signaallamp rood 24 VDC
G115Signaallamp rood 115 VAC
G230Signaallamp rood 230 VAC

(3)
zonderStandaarduitvoering (zonder Dupline® ingangsmodule)
DSmet geïntegreerde Dupline® ingangsmodule
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Type spanning

RS656-Z22

Artikelnummer 153031613

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

RS656-Z22-G024

Artikelnummer 153031615

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

RS656-Z22-G115

Artikelnummer 153031645

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

RS656-Z22-G230

Artikelnummer 153031617

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

RS656-Z22-DS

Artikelnummer 153031619

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel



Componenten

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Voor een precieze afstelling van de kabelvoorspanning
  • volgens DIN 1480

Naar het artikel
S 900
S 900

  • Gemakkelijk in te stellen
  • Slechts een werktuig
  • Slipvrij
  • Tijdbesparend
  • Ergonomisch
  • Geen risico op verwondingen

Naar het artikel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • voor Trekkabel Ø 5 mm
  • volgens DIN 6899

Naar het artikel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • voor Trekkabel Ø 3 mm
  • volgens DIN 6899

Naar het artikel
PWR-1M
PWR-1M

Naar het artikel
PWR-3M
PWR-3M

Naar het artikel
PWR-5M
PWR-5M

Naar het artikel
PWR-10M
PWR-10M

Naar het artikel
PWR-15M
PWR-15M

Naar het artikel
PWR-20M
PWR-20M

Naar het artikel
PWR-250M
PWR-250M

Naar het artikel
PWR-30M
PWR-30M

Naar het artikel
PWR-33M
PWR-33M

Naar het artikel
PWR-50M
PWR-50M

Naar het artikel
PWR-100M
PWR-100M

Naar het artikel
PWR-500M
PWR-500M

Naar het artikel
PWR-1000M
PWR-1000M

Naar het artikel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Schakel ter bevestiging van het trekkoord aan de oogschroef

Naar het artikel
DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)
DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)

  • voor Trekkabel Ø 3 mm

Naar het artikel
WIRE CLAMP SZ. 3 EGG-SHAPED OFFS.
WIRE CLAMP SZ. 3 EGG-SHAPED OFFS.

  • voor Trekkabel Ø 3 mm

Naar het artikel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Ter geleiding van de trekkoord over niet rechte stukken
  • voor Trekkabel Ø 5 mm

Naar het artikel
ACC-TBLE-RVA
ACC-TBLE-RVA

Naar het artikel
ACC-RS65X-TS
ACC-RS65X-TS

Naar het artikel
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Ter instandhouding van de tegenspanning

Naar het artikel