RSS 36

RSS 36

  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • Dwars bedienbaar
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
  • Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast
Typebenaming van het product:
RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4)

(1)
zonderStandaard codering
I1Individuele codering
I2Individuele codering, kan telkens opnieuw aangeleerd worden

(2)
zonderzonder diagnosefunctie (op aanvraag, alleen ST5)
Dmet diagnose-uitgang
SDmet seriële diagnose (alleen voor ST)

(3)
zonderzonder arrêtering
Rmet arrêtering, arrêteerkracht ca. 18 N

(4)
STInbouwstekker M12, 8-polig
ST5Inbouwstekker M12, 5-polig
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Arrêteerkracht, ongeveer

Arrêtering

Seriële diagnose

RSS 36-D-R-ST

Artikelnummer 101213956

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel

RSS 36-D-R-ST5

Artikelnummer 103025099

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel

RSS 36-SD-R-ST

Artikelnummer 101217290

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel

RSS 36-D-ST

Artikelnummer 101213954

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel

RSS 36-D-ST5

Artikelnummer 103025096

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel

RSS 36-SD-ST

Artikelnummer 101214772

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel

RSS 36-I1-D-R-ST

Artikelnummer 101216957

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel

RSS 36-I1-D-ST

Artikelnummer 101216958

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel

RSS 36-I1-SD-ST

Artikelnummer 101218831

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel

RSS 36-I1-SD-R-ST

Artikelnummer 101218830

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel

RSS 36-I2-D-R-ST

Artikelnummer 101214773

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel

RSS 36-I2-D-R-ST5

Artikelnummer 103025100

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel



Componenten

RST 36-1
RST 36-1

  • zijdelingse bediening
  • Eenvoudige, flexibele montage en afstelling

Naar het artikel
RST 36-1-R
RST 36-1-R

  • zijdelingse bediening
  • met arrêteermagneet
  • Eenvoudige, flexibele montage en afstelling

Naar het artikel
RST260-1
RST260-1

  • zijdelingse bediening
  • Eenvoudig te monteren
  • Bevestiging 2 x M4

Naar het artikel
RST16-1
RST16-1

  • Frontale bediening vanuit montagerichting
  • Platte bouwvorm
  • Bevestiging 2 x M5

Naar het artikel
RST-U-2
RST-U-2

  • Frontale bediening vanuit montagerichting
  • kleine bouwvorm
  • Bevestiging 1 x M3 plus Beveiliging tegen verdraaien

Naar het artikel