RSS 36 AS
- Kunststofbehuizing
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- optioneel met geïntegreerde magneetarrêtering
Typebenaming van het product: RSS 36-(1)-ST-AS-(2) |
(1) | |
zonder | Standaard codering |
AD | Standaard codering, bediensleutelherkenning |
I1 | Individuele codering |
I2 | Individuele codering, voor herhaaldelijk gebruik |
(2) | |
zonder | zonder arrêtering |
R | met arrêtering, arrêteerkracht ca. 18 N |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.