schmersal_s_icon.png

RSS16-I2-D-CC-DU

Artikelnummer: 103044777

  • Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • Veerklemaansluiting
  • Serieschakeling onbegrensd
  • zonder arrêtering
  • Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • 3 verschillende bedieningsrichtingen
  • Deuraanslag met magnetische arrêtering
  • Aansluitruimte of stekkeraansluiting
  • Ook geschikt voor serieschakeling

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

RSS16-I2-D-CC-DU

Artikelnummer (bestelnummer)

103044777

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661563657

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

ANATEL

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-3

algemene informatie

Individuele codering, herhaald aanleren mogelijk

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

hoog

Werkingsprincipe

RFID

Bouwvorm van de behuizing

Blok

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Topologie van de sensor

Sensor voor serieschakeling

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Actief vlak

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Reactietijd, maximum

100 ms

Risicotijd, maximum

200 ms

Brutogewicht

151 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Diagnose-uitgang

Ja

Kortsluitdetectie mogelijk

Ja

Dwarssluitingsherkenning

Ja

Serieschakeling

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Cascadeerbaar

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal LED's

2

Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie

1

Aantal veilige digitale uitgangen

2

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, tot

e

Categorie volgens EN ISO 13849

4

PFH waarde

6,30 x 10⁻¹¹ /h

PFD waarde

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedieningsvlak

voorkant

aan de achterkant

Aan de kopzijde

Actief vlak

zijdelingse

voorkant

aan de kant van het deksel

Bevestiging

2 x M5, Cilinderkopschroef

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

15 mm

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao

12 mm

Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar

30 mm

Hysteresis, (schakelafstand), maximum

2 mm

Herhalingsnauwkeurigheid R

0,5 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Kabelingang

4 x M16 x 1,5

aansluitwijze

Veerklemaansluiting

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

91 mm

Breedte van de sensor

52 mm

Hoogte van de sensor

30 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Relatieve vochtigheid, maximum

93 %

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

schokbestendig

30 g / 11 ms

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

32 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad volgens VDE 0100

3

Elektrische gegevens

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Bedrijfsstroom, minimum

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Nominale bedrijfsstroom

2.100 mA

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1

100 A

Tijd voor operationeel, maximum

2.000 ms

Schakelfrequentie, maximum

1 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen

Stroomverbruik van de veiligheidsingangen

5 mA

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)

1.000 mA

Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum

1 A

Uitvoering van de schakelelementen

p-schakelend

Spanningsval Ud, maximum

1 V

Lekstroom Ir, maximum

0,5 mA

Spanning, gebruikscategorie DC-12

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-12

1 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

1 A

Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang

Nominale bedrijfsstroom

50 mA

Uitvoering van de schakelelementen

p-schakeling

Spanningsval Ud, maximum

2 V

Spanning, gebruikscategorie DC-12

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-12

0,05 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

0,05 A

Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)

Elektromagnetische stoorstraling

IEC 61000-6-4

Statusindicatie

Opmerking (LED-statusindicatie)

Meer kleurige LED: groen rood

gele LED : bedrijfstoestand

groene LED : voedingsspanning

Rode LED : fout

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

RST16-1

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Taalfilter

SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Video ID: rss16-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: rss16-11

Product information RSS16 (Vimeo)


Video ID: rss16-08

Teaching process for individual coding: RSS16-I (Vimeo)


Video ID: rss16-10

Anlernvorgang eines Ersatzbetätigers: RSS16-I2 (Vimeo)


Video ID: rss16-00

Variety of options and approach directions

(Vimeo)


Video ID: rss16-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: rss16-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: rss16-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: rss16-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: rss16-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: rss16-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


103004351 RSS16-I2-D-CC
  • Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • Veerklemaansluiting
  • Serieschakeling onbegrensd
  • zonder arrêtering
  • Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • 3 verschillende bedieningsrichtingen
  • Deuraanslag met magnetische arrêtering
  • Aansluitruimte of stekkeraansluiting
  • Ook geschikt voor serieschakeling

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:RSS16
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Aanrakingsvrij werkende veiligheidssensor
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG
 RED-Richtlijn2014/53/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 Deel 1-7:2010
Bevoegde installatie voor de typekeuring:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn Nr.: 0035
EG-Goedkeuringscertificaat:01/205/5412.02/20
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 26. Oktober 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30/11/2024 15:27