RSS16-I2-D-ST8H
RSS16-I2-D-ST8H
Typebenaming van het product: RSS16 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
zonder | Standaard codering |
I1 | Individuele codering |
I2 | Individuele codering, voor herhaaldelijk gebruik |
(2) | |
D | met diagnose-uitgang |
SD | met seriële diagnose |
(3) | |
zonder | zonder arrêtering |
R | met arrêtering, arrêteerkracht 40 … 60 N |
(4) | |
ST8H | met inbouwstekker M12, in het midden |
CC | met veeraansluitklemmen |
SK | met schroefaansluiting |
- Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 1 x Inbouwstekker M12, 8-polig
- Serieschakeling onbegrensd
- zonder arrêtering
- Kunststofbehuizing
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- 3 verschillende bedieningsrichtingen
- Deuraanslag met magnetische arrêtering
- Aansluitruimte of stekkeraansluiting
- Ook geschikt voor serieschakeling
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
RSS16-I2-D-ST8H |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103004339 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661456928 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-3 |
algemene informatie |
Individuele codering, herhaald aanleren mogelijk |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
hoog |
Werkingsprincipe |
RFID |
Bouwvorm van de behuizing |
Blok |
Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
Topologie van de sensor |
Sensor voor serieschakeling |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Actief vlak |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Reactietijd, maximum |
100 ms |
Risicotijd, maximum |
200 ms |
Brutogewicht |
275 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Diagnose-uitgang |
Ja |
Kortsluitdetectie mogelijk |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Serieschakeling |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Cascadeerbaar |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal LED's |
2 |
Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie |
1 |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
PFD waarde |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak |
voorkant aan de achterkant Aan de kopzijde |
Actief vlak |
zijdelingse voorkant aan de kant van het deksel |
Bevestiging |
2 x M5, Cilinderkopschroef |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
15 mm |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
12 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
30 mm |
Hysteresis, (schakelafstand), maximum |
2 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid R |
0,5 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Kabelingang |
M12 (A-codering) |
aansluitwijze |
Aansluitstekker M12, 8-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
91 mm |
Breedte van de sensor |
52 mm |
Hoogte van de sensor |
30 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-28 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Relatieve vochtigheid, maximum |
93 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Bedrijfsstroom, minimum |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
2.100 mA |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
100 A |
Tijd voor operationeel, maximum |
2.000 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Stroomverbruik van de veiligheidsingangen |
5 mA |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen) |
1.000 mA |
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
1 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Spanningsval Ud, maximum |
1 V |
Lekstroom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
1 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Nominale bedrijfsstroom |
50 mA |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakeling |
Spanningsval Ud, maximum |
2 V |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,05 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,05 A |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstraling |
IEC 61000-6-4 |
EMC bestendigheid |
IEC 60947-3 |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
Meer kleurige LED: groen rood gele LED : bedrijfstoestand groene LED : voedingsspanning Rode LED : fout |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
RST16-1 |
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
UL-certificaat
UKCA Certificaat
ANATEL-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schakelvoorbeeld
Schakelvoorbeeld
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 06:11