S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP)
Artikelnummer:
101209994
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP)
Artikelnummer:
101209994
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- met crimpaansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP) |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101209994 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661385198 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Algemene gegevens
Uitvoering |
recht |
Materiaal van de behuizing |
Metaal |
Kleur van de behuizing |
verchroomd |
Brutogewicht |
77 g |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Krimpverbinding |
Aderdoorsnede |
0,75 mm2 |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Elektrische gegevens
Rated operating voltage |
300 VAC |
Nominale bedrijfsstroom |
8.000 mA |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/04/2024 21:10