Safety Fieldboxen
EtherNet/IP Safety-Field-Box
- Veilige veldbus voor EtherNet/IP met CIP Safety
- Voor de aansluiting van maximaal 8 veiligheidsschakelcomponenten
- Geïntegreerde Dual-Port Switch
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
PROFINET Safety-Field-Box
- Veilige veldbus voor PROFINET/PROFIsafe
- Voor de aansluiting van maximaal 8 veiligheidsschakelcomponenten
- Geïntegreerde Dual-Port Switch IRT-compatibel
- Afdichtingsgraad IP67
NIEUW
EtherCAT Safety-Field-Box
- Veilige veldbus voor EtherCAT met FSoE
- Voor de aansluiting van maximaal 8 veiligheidsschakelcomponenten
- Geïntegreerde Dual-Port Switch
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
De Safety Fieldbox is geschikt voor een eenvoudige plug-and-play installatie van maximaal acht veiligheidsschakelaars. Dankzij een 8-polige, M12-connector kunnen alle gangbare typen veiligheidsschakelapparatuur worden aangesloten: Deze oplossing is ook geschikt voor grotere machines en systemen, aangezien er totaal 10 Safety Fieldboxen met 80 veiligheidsschakelaars eenvoudig in serie kunnen worden geschakeld.