SCH-PV-300X600-3CHP-KIT
Artikelnummer:103050666


Product omschrijving
- Spanning: 100-240 VAC
- Vermogen: 34 W
- Led: 192x Epistar 2835
- 3 Kleuren wit selecteerbaar
- CRI: Wit 3000/4000/500K +/- 100K; RA>85
- Stralingshoek-Lumen Flux: 120° /2900Lm
- Efficientie: : > 80%
- Branduren: 50000U/H
- Afmetingen: 295x595x11mm
- Adapter: Meanwell 1050mA ; 11-33 VDC
- Kader led paneel 300x600x25 mm, geanodiseerd aluminium
- Inclusief vijzen, dubbelzijdige tape; ; voorgemonteerd
Log in om prijzen te zien