SEP 09.0

SEP 09.0

  • Aluminium behuizing
  • met afneembaar aluminiumdeksel aan de onderkant
  • voor gescheiden montage van de bedienelementen voor de tweehandbediening
Typebenaming van het product:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)

Bedienorganen merk en kopdiameter (bedienelementen/noodstop) afhankelijk van ➁ (bij SEP09.0… valt de noodstop weg)

(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm of Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm
3Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm of Siemens 40 mm / Siemens 40 mm
4Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm
LLege behuizing met boorgaten 22,3 mm (geen bedienorganen gemonteerd)
S-XXXXSpeciale uitvoering met 4-cijferig oplopend nummer

(2)
0Bedienorganen van het merk Schmersal
1Bedienorganen van het merk Siemens of Schmersal / Siemens

(3)
0Inbouwdiameter bedienorganen (22,3 mm)
1Inbouwdiameter bedienorganen (30,5 mm)

(4)
95Maak-en verbreekcontacten van de bedienelementen in gescheiden bouwvorm

(5)
E1Drukknop met bedieningskracht 10,5 N
E2Drukknop met bedieningskracht 7,0 N
Z1Noodstop met 2 maakcontacten en 2 verbreekcontacten (niet bij SEPK02.0….)
Z2Schakelblokkering met 1 maak- en 1 verbreekcontact (gele vuistslagknop met arrêtering i.p.v. noodstop)
Z3Schakelblokkering met 2 maak- en 2 verbreekcontact (gele vuistslagknop met arrêtering i.p.v. noodstop)
Z4Schakelblokkering met 1 maak- en 1 verbreekcontact (gele vuistslagknop met arrêtering bijkomend aan noodstop)
Z5Schakelblokkering met 2 maak- en 2 verbreekcontact (gele vuistslagknop met arrêtering bijkomend aan noodstop)
Z6Voorgestanst aluminiumpaneel met 11 boorgaten Ø 22,3 mm (alleen voor SEPLC05.2…)
Z7Zoals Z6 echter boorgaten afgesloten met blindstoppen (alleen voor SEPLC05.2…)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

SEP09.0.1.0.22/95

Artikelnummer 101022849

Tweehandbediening

Naar het artikel

SEP09.0.3.0.22/95

Artikelnummer 101022851

Tweehandbediening

Naar het artikel

SEP09.0.3.1.22/95

Artikelnummer 101022853

Tweehandbediening

Naar het artikel