SEPLC05.2.2.1.22/95
SEPLC05.2.2.1.22/95
Downloads
Typebenaming van het product: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
Bedienorganen merk en kopdiameter (bedienelementen/noodstop) afhankelijk van ➁ (bij SEP09.0… valt de noodstop weg) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm of Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm |
3 | Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm of Siemens 40 mm / Siemens 40 mm |
4 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
L | Lege behuizing met boorgaten 22,3 mm (geen bedienorganen gemonteerd) |
S-XXXX | Speciale uitvoering met 4-cijferig oplopend nummer |
(2) | |
0 | Bedienorganen van het merk Schmersal |
1 | Bedienorganen van het merk Siemens of Schmersal / Siemens |
(3) | |
0 | Inbouwdiameter bedienorganen (22,3 mm) |
1 | Inbouwdiameter bedienorganen (30,5 mm) |
(4) | |
95 | Maak-en verbreekcontacten van de bedienelementen in gescheiden bouwvorm |
(5) | |
E1 | Drukknop met bedieningskracht 10,5 N |
E2 | Drukknop met bedieningskracht 7,0 N |
Z1 | Noodstop met 2 maakcontacten en 2 verbreekcontacten (niet bij SEPK02.0….) |
Z2 | Schakelblokkering met 1 maak- en 1 verbreekcontact (gele vuistslagknop met arrêtering i.p.v. noodstop) |
Z3 | Schakelblokkering met 2 maak- en 2 verbreekcontact (gele vuistslagknop met arrêtering i.p.v. noodstop) |
Z4 | Schakelblokkering met 1 maak- en 1 verbreekcontact (gele vuistslagknop met arrêtering bijkomend aan noodstop) |
Z5 | Schakelblokkering met 2 maak- en 2 verbreekcontact (gele vuistslagknop met arrêtering bijkomend aan noodstop) |
Z6 | Voorgestanst aluminiumpaneel met 11 boorgaten Ø 22,3 mm (alleen voor SEPLC05.2…) |
Z7 | Zoals Z6 echter boorgaten afgesloten met blindstoppen (alleen voor SEPLC05.2…) |
- metalen NOODSTOP-schakelaar Ø 49 mm
- 2 zwarte bedientoetsen (regeldelen) Ø 2 mm in Kunststofuitvoering
- OPMERKING: Beschikbaar tot 2015.12.31 (wordt vervangen door: -)
- Aluminium behuizing
- Bedienpaneel voor bijkomende bedienorganen en signalisatie-elementen
- afneembare aluminiumplaat B x H = 230 x 150 mm
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
SEPLC05.2.2.1.22/95 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101188798 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4250116203123 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gemoffeld |
Materiaal van de sluitplaten |
Aluminium |
Kleur van de behuizing |
RAL 7004 |
Brutogewicht |
5.300 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geschikt voor noodstop |
Ja |
Bouwkit mogelijk |
Ja |
Aantal NOODSTOP-schakelaar |
1 |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal maakcontacten |
2 |
Aantal bedientoetsen (regeldelen) |
2 |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
510 mm |
Hoogte |
160 mm |
Diepte |
175 mm |
Lengte x breedte x hoogte |
Noodstopdrukknop: 49 mm Bedientoetsen (regeldelen): 40 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP54 |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
440 V |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
250 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
8 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
5 A |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
telkens 1 NO/1 NC contact per bedieningselement, 1 NO/1 NC voor noodstop Optie: bedienelementen met lage bedienkracht |
Opmerking (aantal noodstopschakelaars) |
Bestaat uit: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC |
Opmerking (aantal bedientoetsen (regeldelen)) |
Bestaat uit: EDRR50RT; EFR; EF303.1 |
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
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… / SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0… |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Zweihandbedienpult mit1) und ohne NOT-HALT (optional mit Ständer) |
Einschlägige Richtlinien: | 1) Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 2. Dezember 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 18:25