SH-440-ER-02
Artikelnummer:
103026833
SH-440-ER-02
Artikelnummer:
103026833
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SH-440-ER-02 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103026833 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661517131 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Polycarbonaat |
Materiaal eindkappen |
V4A |
Brutogewicht |
3.100 g |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
10 m |
aansluitwijze |
Kabelwartel vast geïntegreerd |
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Inbouwstekker M12, 8-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Inbouwstekker M12, 4-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte, minimum |
500 mm |
Hoogte, maximum |
890 mm |
Diameter beschermbuis |
50 mm |
Diameter eindkappen |
60 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
ECOLAB-certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/03/2024 13:01