SHG01.103/90
SHG01.103/90
Typebenaming van het product: SHG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Koporiëntatie naar voor |
02 | Koporiëntatie naar links |
03 | Koporiëntatie naar rechts |
04 | Koporiëntatie naar achter |
(2) | |
103/90 | 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO) tastschakelelement |
220/110 | 2 verbreekcontacten (NC) tastschakelelement |
92/90 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) sprongschakelelement |
Opmerking | Niet alle variaties kunnen geleverd worden.>De beschikbare typesleutel dient voor het omzetten van de typebeschrijving van het product. |
- Koporiëntatie naar voor
- metaalbehuizing
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Lange levensduur
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SHG01.103/90 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101009662 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661520971 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
285 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten |
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
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
gedwongen verbrekingsweg |
11 mm |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
5 N |
Opmerking (gedwongen verbrekingskracht) |
Per verbreekcontact |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
43 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
108,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
2,5 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
8 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
5 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 18:57