SLB440-ER-3-LST
SLB440-ER-3-LST
- Compacte bouwvorm Met geïntegreerde veiligheidsmodule
- Hoge reikwijdte 75 m (reserve tot 90 m)
- Veilige OSSD-uitgangen tot PLe
- Automatische start of herstartblokkering
- Stabiele metalen behuizing met stekker M12 of kabel
- Model met verwarming voor outdoortoepassingen tot –30 °C
- Instelhulp en diagnose-aanduidingen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SLB440-ER-3-LST |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103013527 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661492391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Codering fotocelstraal |
3 |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Reactietijd, maximum |
22 ms |
Reactietijd, minimum |
7 ms |
Brutogewicht |
180 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Herstartblokkering |
Ja |
Met straalcodering |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Aantal stralen |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s |
40 mm |
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
0,3 m |
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
15 m |
Laserdiode Golflengte |
880 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Kabel met stekker M12, 5-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Kabel met stekker M12, 4-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
33 mm |
Breedte |
27,8 mm |
Hoogte |
72 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +70 °C |
Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
Stroomverbruik van de ontvanger, maximum |
5 W |
Stroomverbruik van de zender, maximum |
5 W |
Lengte van de kabel, maximum |
100 m |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,2 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 15:12