SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
Typebenaming van het product: SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB |
(1) | |
0170 | Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm |
0250 | Hoogte van het veiligheidsveld 250 mm |
0330 | Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm |
0410 | Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm |
0490 | Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm |
0570 | Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm |
0650 | Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm |
0730 | Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm |
0810 | Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm |
0890 | Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm |
0970 | Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm |
1050 | Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm |
1130 | Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm |
1210 | Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm |
1290 | Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm |
1370 | Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm |
1450 | Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm |
(2) | |
14 | Resolutie 14 mm, reikwijdte 0,3 m ... 7 m |
30 | Resolutie 30 mm, reikwijdte 0,3 m ... 10 m |
- Afdichtingsgraad IP69K
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Resolutie 14 mm en 30 mm
- Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1450 mm
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101207003 |
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
Certificaten |
TÜV cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Brutogewicht |
2.090 g |
Reactietijd, maximum |
10 ms |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Herstartblokkering |
Ja |
Met straalcodering |
Ja |
Blanking |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
Aantal stralen |
16 |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s |
14 mm |
Hoogte van het veiligheidsveld |
170 mm |
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
300 mm |
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
7.000 mm |
Aslengte van de sensor |
880 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker |
Lengte van de kabel |
5 m |
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Kabel met stekker M12, 8-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Kabel met stekker M12, 4-polig |
Lengte van de aansluitbare kabel, maximum |
100 m |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor |
60 mm |
Hoogte van de sensor |
267 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP69K |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-10 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+50 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, minimum |
-25 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, maximum |
+70 °C |
Beschermklasse |
III |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
Stroomverbruik van de ontvanger |
8 W |
Stroomverbruik van de zender |
4 W |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,5 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Set met 2 montagebeugels |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E 301 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Montage- en aansluithandleiding
Goedkeuringscertificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Poolschema
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 21:35