SLC 440

SLC 440

Typebenaming van het product:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm
0250Hoogte van het veiligheidsveld 250 mm
0330Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm
0410Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm
0490Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm
0570Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm
0650Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm
0730Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm
0810Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm
0890Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm
0970Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm
1050Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm
1130Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm
1210Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm
1290Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1370Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1450Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1530Hoogte van het veiligheidsveld 1530 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1610Hoogte van het veiligheidsveld 1610 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1690Hoogte van het veiligheidsveld 1690 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1770Hoogte van het veiligheidsveld 1770 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)

(2)
14Resolutie 14 mm, reikwijdte 0,3 m ... 7 m
30Resolutie 30 mm, reikwijdte 0,3 m ... 10 m
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.