SLC240COM-ER-0650-30
SLC240COM-ER-0650-30
Typebenaming van het product: SLC240COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm |
0410 | Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm |
0490 | Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm |
0570 | Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm |
0650 | Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm |
0730 | Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm |
0810 | Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm |
0890 | Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm |
0970 | Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm |
1050 | Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm |
1130 | Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm |
1210 | Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm |
1290 | Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm |
1370 | Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm |
1450 | Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm |
1530 | Hoogte van het veiligheidsveld 1530 mm |
1610 | Hoogte van het veiligheidsveld 1610 mm |
1690 | Hoogte van het veiligheidsveld 1690 mm |
1770 | Hoogte van het veiligheidsveld 1770 mm |
1850 | Hoogte van het veiligheidsveld 1850 mm |
1930 | Hoogte van het veiligheidsveld 1930 mm |
(2) | |
14 | Resolutie 14 mm |
30 | Resolutie 30 mm |
35 | Resolutie 35 mm |
- Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
- Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
- Betrouwbaar veiligheidsconcept bij interferentiebronnen (EMV, lasvonken)
- Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
- Geïntegreerde actieve opzethulp
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SLC240COM-ER-0650-30 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103016162 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661507231 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Master- of slavefunctie |
Ja |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Reactietijd, maximum |
10 ms |
Brutogewicht |
1.140 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Cascadeerbaar |
Ja |
Herstartblokkering |
Ja |
Blanking |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Aantal stralen |
32 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, tot |
c |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
2 |
PFH waarde |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
2 |
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s |
30 mm |
Hoogte van het veiligheidsveld |
650 mm |
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
0,3 m |
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
12 m |
Laserdiode Golflengte |
880 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker |
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Inbouwstekker M12, 5-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Inbouwstekker M12, 4-polig |
Lengte van de aansluitbare kabel, maximum |
100 m |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
33 mm |
Breedte van de sensor |
27,8 mm |
Hoogte van de sensor |
691 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
Stroomverbruik van de ontvanger, maximum |
10 W |
Stroomverbruik van de zender, maximum |
5 W |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,25 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Set met 2 montagebeugels |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E 301 |
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
Schakelvoorbeeld
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 10:00