SLC440-ER-0330-30-H1
SLC440-ER-0330-30-H1
Typebenaming van het product: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm |
0250 | Hoogte van het veiligheidsveld 250 mm |
0330 | Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm |
0410 | Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm |
0490 | Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm |
0570 | Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm |
0650 | Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm |
0730 | Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm |
0810 | Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm |
0890 | Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm |
0970 | Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm |
1050 | Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm |
1130 | Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm |
1210 | Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm |
1290 | Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1370 | Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1450 | Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1530 | Hoogte van het veiligheidsveld 1530 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1610 | Hoogte van het veiligheidsveld 1610 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1690 | Hoogte van het veiligheidsveld 1690 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1770 | Hoogte van het veiligheidsveld 1770 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Resolutie 14 mm, reikwijdte 0,3 m ... 7 m |
30 | Resolutie 30 mm, reikwijdte 0,3 m ... 10 m |
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Status en diagnose via App met Bluetooth
- Geïntegreerde actieve opzethulp
- Onderdrukking: vast/beweeglijk
- Dubbele reset
- Geïntegreerde bewaking extern relais
- Straalcodering
- Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
- Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
- facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SLC440-ER-0330-30-H1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103039654 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661553122 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Reactietijd, maximum |
10 ms |
Brutogewicht |
700 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Herstartblokkering |
Ja |
Bewaking extern relais geïntegreerd |
Ja |
Met straalcodering |
Ja |
Blanking |
Ja |
7-segmentdisplay |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
Bluetooth |
Ja |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Aantal stralen |
16 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s |
30 mm |
Hoogte van het veiligheidsveld |
330 mm |
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
4 m |
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
20 m |
Laserdiode Golflengte |
850 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker |
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Inbouwstekker M12, 8-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Inbouwstekker M12, 4-polig |
Lengte van de aansluitbare kabel, maximum |
100 m |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte van des Zenders |
411 mm |
Hoogte van des Ontvangers |
421 mm |
Lengte van de sensor |
33 mm |
Breedte van de sensor |
27,8 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
Stroomverbruik van de ontvanger, maximum |
10 W |
Stroomverbruik van de zender, maximum |
5 W |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,25 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Set met 2 montagebeugels |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E 301 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA. |
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
Schakelvoorbeeld
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 07:38