SLC440AS

SLC440AS

  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm - 1770 mm
  • Parametreerbare maskeerfuncties
  • Geïntegreerde statuslamp

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

Hoogte van het veiligheidsveld

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

SLC440AS-ER-0170-14

Artikelnummer 103007432

Veiligheidslichtgordijn met AS-i interface

Naar het artikel

SLC440AS-ER-0170-30

Artikelnummer 103007435

Veiligheidslichtgordijn met AS-i interface

Naar het artikel

SLC440AS-ER-0250-14

Artikelnummer 103007438

Veiligheidslichtgordijn met AS-i interface

Naar het artikel

SLC440AS-ER-0250-30

Artikelnummer 103007441

Veiligheidslichtgordijn met AS-i interface

Naar het artikel

SLC440AS-ER-0330-14

Artikelnummer 103007444

Veiligheidslichtgordijn met AS-i interface

Naar het artikel

SLC440AS-ER-0330-30

Artikelnummer 103007447

Veiligheidslichtgordijn met AS-i interface

Naar het artikel

SLC440AS-ER-0410-14

Artikelnummer 103007450

Veiligheidslichtgordijn met AS-i interface

Naar het artikel

SLC440AS-ER-0410-30

Artikelnummer 103007453

Veiligheidslichtgordijn met AS-i interface

Naar het artikel

SLC440AS-ER-0490-14

Artikelnummer 103007456

Veiligheidslichtgordijn met AS-i interface

Naar het artikel

SLC440AS-ER-0490-30

Artikelnummer 103007459

Veiligheidslichtgordijn met AS-i interface

Naar het artikel

SLC440AS-ER-0570-14

Artikelnummer 103007462

Veiligheidslichtgordijn met AS-i interface

Naar het artikel

SLC440AS-ER-0570-30

Artikelnummer 103007465

Veiligheidslichtgordijn met AS-i interface

Naar het artikel