SLC440COM

SLC440COM

  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Status en diagnose via App met Bluetooth
  • Automatische start of herstartblokkering
  • Geïntegreerde actieve opzethulp
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)
Typebenaming van het product:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm
0410Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm
0490Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm
0570Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm
0650Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm
0730Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm
0810Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm
0890Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm
0970Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm
1050Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm
1130Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm
1210Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm
1290Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm
1370Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm
1450Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm
1530Hoogte van het veiligheidsveld 1530 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 35 mm)
1610Hoogte van het veiligheidsveld 1610 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 35 mm)
1690Hoogte van het veiligheidsveld 1690 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 35 mm)
1770Hoogte van het veiligheidsveld 1770 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 35 mm)

(2)
14Resolutie 14 mm, reikwijdte 0,3 m ... 7 m
30Resolutie 30 mm, reikwijdte 0,3 m ... 10 m
35Resolutie 35 mm, reikwijdte 0,3 m ... 7 m
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

SLC440COM-ER-0330-14

Artikelnummer 103003895

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440COM-ER-0330-30

Artikelnummer 103003940

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440COM-ER-0330-35

Artikelnummer 103003999

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440COM-ER-0410-14

Artikelnummer 103003896

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440COM-ER-0410-30

Artikelnummer 103003941

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440COM-ER-0410-35

Artikelnummer 103004000

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440COM-ER-0490-14

Artikelnummer 103003897

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440COM-ER-0490-30

Artikelnummer 103003942

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440COM-ER-0490-35

Artikelnummer 103004001

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440COM-ER-0570-14

Artikelnummer 103003898

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440COM-ER-0570-30

Artikelnummer 103003943

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440COM-ER-0570-35

Artikelnummer 103004002

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel