SLC445

SLC445

  • Multifunctioneel
  • Muting
  • Cyclische modus
  • Dubbele reset
  • Multiscan
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Geïntegreerde actieve opzethulp
  • Onderdrukking: vast/beweeglijk
  • Status en diagnose via 7-segmentdisplay
  • Geïntegreerde bewaking extern relais
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
Typebenaming van het product:

SLC445-E/R(1)-(2)-01


(1)
0170Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm
0250Hoogte van het veiligheidsveld 250 mm
0330Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm
0410Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm
0490Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm
0570Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm
0650Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm
0730Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm
0810Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm
0890Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm
0970Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm
1050Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm
1130Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm
1210Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm
1290Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1370Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1450Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1530Hoogte van het veiligheidsveld 1530 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1610Hoogte van het veiligheidsveld 1610 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1690Hoogte van het veiligheidsveld 1690 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1770Hoogte van het veiligheidsveld 1770 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)

(2)
14Resolutie 14 mm, reikwijdte 0,3 m ... 7 m
30Resolutie 30 mm, reikwijdte 0,3 m ... 10 m
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

Hoogte van het veiligheidsveld

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

SLC445-ER-0170-14-01

Artikelnummer 103005386

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC445-ER-0170-30-01

Artikelnummer 103005403

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC445-ER-0250-14-01

Artikelnummer 103005387

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC445-ER-0250-30-01

Artikelnummer 103005404

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC445-ER-0330-14-01

Artikelnummer 103005388

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC445-ER-0330-30-01

Artikelnummer 103005405

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC445-ER-0410-14-01

Artikelnummer 103005389

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC445-ER-0410-30-01

Artikelnummer 103005406

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC445-ER-0490-14-01

Artikelnummer 103005390

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC445-ER-0490-30-01

Artikelnummer 103005407

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC445-ER-0570-14-01

Artikelnummer 103005391

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC445-ER-0570-30-01

Artikelnummer 103005408

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel