SLG240COM

SLG240COM

  • Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • Betrouwbaar veiligheidsconcept bij interferentiebronnen (EMV, lasvonken)
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Geïntegreerde actieve opzethulp
Typebenaming van het product:

SLG240COM-ER-(1)


(1)
0500-02Afstand van de buitenste stralen, 500 mm, 2 stralen
0800-03Afstand van de buitenste stralen, 800 mm, 3 stralen
0900-04Afstand van de buitenste stralen, 900 mm, 4 stralen
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

Hoogte van het veiligheidsveld

SLG240COM-ER-0500-02

Artikelnummer 103016120

Veiligheidslichtschermen

Naar het artikel

SLG240COM-ER-0800-03

Artikelnummer 103016122

Veiligheidslichtschermen

Naar het artikel

SLG240COM-ER-0900-04

Artikelnummer 103016127

Veiligheidslichtschermen

Naar het artikel