SLG440

SLG440

  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • Betrouwbaar veiligheidsconcept bij interferentiebronnen (EMV, lasvonken)
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Geïntegreerde actieve opzethulp
  • facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)
Typebenaming van het product:

SLG 440-E/R(1)-01


(1)
0500-02Afstand van de buitenste stralen, 500 mm, 2 stralen
0800-03Afstand van de buitenste stralen, 800 mm, 3 stralen
0900-04Afstand van de buitenste stralen, 900 mm, 4 stralen
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

SLG440-ER-0500-02-01

Artikelnummer 101216821

Veiligheidslichtschermen

Naar het artikel

SLG440-ER-0500-02-H1

Artikelnummer 103009189

Veiligheidslichtschermen

Naar het artikel

SLG440-ER-0800-03-01

Artikelnummer 101216822

Veiligheidslichtschermen

Naar het artikel

SLG440-ER-0800-03-H1

Artikelnummer 103009190

Veiligheidslichtschermen

Naar het artikel

SLG440-ER-0900-04-01

Artikelnummer 101216823

Veiligheidslichtschermen

Naar het artikel

SLG440-ER-0900-04-H1

Artikelnummer 103009191

Veiligheidslichtschermen

Naar het artikel