SLG440COM

SLG440COM

  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Status en diagnose via App met Bluetooth
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • Betrouwbaar veiligheidsconcept bij interferentiebronnen (EMV, lasvonken)
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Geïntegreerde actieve opzethulp
  • facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)
Typebenaming van het product:

SLG440COM-ER-(1)


(1)
0500-02Afstand van de buitenste stralen, 500 mm, 2 stralen
0800-03Afstand van de buitenste stralen, 800 mm, 3 stralen
0900-04Afstand van de buitenste stralen, 900 mm, 4 stralen
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

SLG440COM-ER-0500-02

Artikelnummer 103004060

Veiligheidslichtschermen

Naar het artikel

SLG440COM-ER-0800-03

Artikelnummer 103004063

Veiligheidslichtschermen

Naar het artikel

SLG440COM-ER-0900-04

Artikelnummer 103004064

Veiligheidslichtschermen

Naar het artikel