SMS 3 25-50
Artikelnummer:
101138354
SMS 3 25-50
Artikelnummer:
101138354
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SMS 4 / SMS 5)
- Zeer robuust model
- Modulair schakelmatsysteem
- Speciale groottes op aanvraag beschikbaar
- Onderhoudsvrij
- 100% bedienvlak
- Eenvoudig te monteren
- Slipvast oppervlak
- Hoge chemische weerstand
- Geen bijkomende afsluitweerstand
- Geen bijkomende vloerplaat
- 4-aderige kabelaansluiting
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
SMS 3 25-50 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101138354 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661281216 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13850 |
Materiaalbestendigheid (zuren) |
goed tot uitstekend |
Materiaal van de oppervlakken / oppervlaktemateriaal |
plastisol |
Brutogewicht |
3.098 g |
Reactietijd, maximum |
50 ms |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
5.000.000 schakelingen |
Opmerking (mechanische levensduurduur) |
>> 1 miljoen schakelingen EG goedgekeurd model |
Bedieningskracht, maximum |
300 N |
Toegelaten belasting |
20 N/mm2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Kabel |
Lengte van de kabel |
6 m |
Kabeldoorsnede, maximum |
4 x 0,75 mm² |
Aderdoorsnede |
18 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
500 mm |
Breedte |
250 mm |
Hoogte |
12 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Opslag- en transporttemperatuur, minimum |
-20 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, maximum |
+50 °C |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Opmerking - Chemische bestendigheid
Materiaalbestendigheid (water) |
uitstekend |
Materiaalbestendigheid (alcohol) |
goed |
Materiaalbestendigheid (aldehyde) |
goed tot uitstekend |
Materiaalbestendigheid (minerale zuren) |
goed tot uitstekend |
Materiaalbestendigheid (organische zuren) |
goed tot uitstekend |
Materiaalbestendigheid (petroleum) |
middelmatig tot goed |
Materiaalbestendigheid (OLIE) |
goed |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Goedkeuringscertificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 7/02/2023 15:03