SMS 5
- met 30 mm aangespoten afgeschuind profiel
- Robuuste uitvoering
- Modulair schakelmatsysteem
- Speciale groottes op aanvraag beschikbaar
- Onderhoudsvrij
- Eenvoudig te monteren
- Slipvast oppervlak
- Hoge chemische weerstand
- Geen bijkomende afsluitweerstand
- Geen bijkomende vloerplaat
- 2 x 2-aderige kabelaansluiting
Typebenaming van het product: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | Actief vlak 250 x 500 mm |
500-500 | Actief vlak 500 x 500 mm |
500-1000 | Actief vlak 500 x 1000 mm |
750-1000 | Actief vlak 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Actief vlak 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Actief vlak 1000 x 1500 mm |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Componenten
Bewaking van veiligheidsmatten naar EN 13856-1