LOCKOUT TAG SZ 200-1
Artikelnummer:
101196397
LOCKOUT TAG SZ 200-1
Artikelnummer:
101196397
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Spertang met 6 boorgaten
- Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet langer bestaand artikel |
Typebenaming van het product |
LOCKOUT TAG SZ 200-1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101196397 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661364872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Leverbaar tot |
31.12.2024 |
Algemene gegevens
Materiaal van de beugel |
000002 |
Materiaal van de bedieningsdeel |
000003 |
Kleur von de bedieningsdeel |
Rood |
Kleur van de beugel |
zwart |
Brutogewicht |
229 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
107 mm |
Breedte |
85 mm |
Hoogte |
3,5 mm |
Diameter, opening {mm} |
10 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Werkwijze, werkingsprincipe
replacement part
103051655 SZ201-1
- Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
- Spertang met 6 boorgaten
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/04/2024 13:44