MIRROR (HEIGHT 80MM) SMA 80
Artikelnummer:
101150262
MIRROR (HEIGHT 80MM) SMA 80
Artikelnummer:
101150262
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MIRROR (HEIGHT 80MM) SMA 80 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101150262 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661155203 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
300 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
120 mm |
Hoogte |
80 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 14:42