SRB-E-201ST
SRB-E-201ST
- Steekbare schroefklemmen met codering
- STOP 0 Functie
- 1 oder 2-kanalige aansturing
- Startknop / Autostart
- Bewaking tweehandbediening volgens EN 574 IIIC
- 2 Veiligheidsuitgangen 5,5 A
- 1 Signaaluitgang
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SRB-E-201ST |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103008067 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661478456 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
EN 60068-2-78 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd |
Brutogewicht |
130 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiliging |
Ja |
Draadbreukdetectie |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Afneembare klemmen |
Ja |
Startingang |
Ja |
Terugkoppeling |
Ja |
Met automatische resetfunctie |
Ja |
Reset flankendetectie |
Ja |
Aardlekdetectie |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, foutcode |
Ja |
Aantal LED's |
5 |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Aantal veilige digitale uitgangen, STOP 0 |
2 |
Aantal signaaluitgangen |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Stop-categorie |
0 |
Classificatie - Veilige digitale uitgangen
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
PFD waarde |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming |
IEC/EN 60947-1 |
aansluitwijze |
stijf of flexibel Schroefaansluiting, opsteekbaar |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
0,5 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
22,5 mm |
Hoogte |
98 mm |
Diepte |
115 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
Beschermingsgraad van de inbouwruimte |
IP54 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
100 mA |
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum |
19,2 VDC |
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum |
28,8 VDC |
Stroomverbruik |
2,4 W |
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch |
10 ms |
Afvalvertraging bij noodstop, typisch |
10 ms |
Opkomvertraging bij automatische start, typisch |
150 ms |
Opkomvertraging bij RESET, typisch |
150 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
1 Hz |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Spanningsval Ud, maximum |
0,5 V |
Lekstroom Ir, maximum |
1 mA |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
5,5 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
3,5 A |
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,1 A |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheid |
EMC-Richtlijn |
Statusindicatie
Weergegeven functietoestanden |
Interne bedrijfsspanning Ui Status veiligheidsmodule Foutcodes |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Veiligheidssensor scharnierbare beschermvoorziening Noodstopknop Noodstop-trekkoordschakelaars Veiligheidslichtgordijn Tweehandbedieningen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Goedkeuringscertificaat
CCC certificaat
UL-certificaat
UKCA-conformiteitsverklaring
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schakelvoorbeeld
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 21:24