SRB100DR
SRB100DR
- Veiligheidsmodule voor dubbele reset
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije uitgangen, bijvoorbeeld bedienorganen
- 1 veiligheidscontact, STOP 0
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SRB100DR |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101186279 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4250116202218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
EN 60068-2-78 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd |
Brutogewicht |
250 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiliging |
Ja |
Draadbreukdetectie |
Ja |
Startingang |
Ja |
Reset na onderbreking van de aansluitspanning |
Ja |
Aardlekdetectie |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal LED's |
4 |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Classificatie - Relaisuitgangen
PFH-waarde, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming |
IEC/EN 60947-1 |
aansluitwijze |
stijf of flexibel Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
22,5 mm |
Hoogte |
100 mm |
Diepte |
121 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
Beschermingsgraad van de inbouwruimte |
IP54 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrische gegevens
Frequentiebereik |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum |
20,4 VDC |
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum |
28,8 VDC |
Stroomverbruik |
3,2 W |
Stroomverbruik |
6 VA |
Contactweerstand, maximum |
0,1 Ω |
Opmerking (contactweerstand) |
In nieuwe toestand |
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch |
80 ms |
Afvalvertraging bij noodstop, typisch |
20 ms |
Opkomvertraging bij automatische start, typisch |
100 ms |
Opkomvertraging bij RESET, typisch |
20 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Ag-Ni, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd |
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
6 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
6 A |
Schakelvermogen, minimum |
10 VDC |
Schakelvermogen, minimum |
10 mA |
Schakelvermogen, maximum |
250 VAC |
Schakelvermogen, maximum |
8 A |
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum |
24 VDC |
Schakelvermogen, maximum |
2 A |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheid |
EMC-Richtlijn |
Statusindicatie
Weergegeven functietoestanden |
Positie relais K2 Positie relais K1 Positie relais K3 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren. |
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld) |
Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand. Toepassingen: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# Sicherheits-Relais-Baustein zur doppelten Quittierung Startconfiguratie: 2 van elkaar tijdafhankelijke reset-/startknoppen 1de en 2de bewakingstijd tussen de 1ste en 2de resetknop kan via DIP schakelaars van 3 … 30 seconden ingesteld worden. De bewakingstijd wordt ingesteld via DIP-schakelaars, die zich onder het deksel aan de voorkant van de behuizing bevinden. (Fabrieksinstelling: 3 seconden) Actorconfiguratie: 1-kanalige aansturing (uitgangsimpuls: ongeveer 200 ms) van de resetingang van een nageschakelde veiligheidsmodule. Flankendetectie: De afvallende flank wordt na het resetten van het bedienorgaan geëvalueerd, zodat fouten zoals klevende contacten of manipulaties, niet tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden. (H2) = Terugkoppeling |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Symbool (technische standaard)
Schakelvoorbeeld
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 21:00