SRB101EXi-1R

Artikelnummer: 103037574

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Reset met afvallende flank
  • 1 veiligheidscontact
  • Geschikt voor de verwerking van signalen van noodstopbedienorganen, vergrendelvoorzieningen enz.
  • Installatie in Zone 2

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SRB101EXi-1R

Artikelnummer (bestelnummer)

103037574

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661542720

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Explosiebeveiliging

Explosiebeveiliging: voorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN IEC 60079-15

Explosiebeveiligingszones

2

Explosiebeveiligingscategorie

3G

Explosiebeveiligingsmarkering

D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)

D II (2) G [Ex ib Gb] IIC

D II (2) D [Ex ib Db] IIIC

Algemene gegevens

Klimaatbelasting

EN 60068-2-78

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd

Brutogewicht

264 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Draadbreukdetectie

Ja

Dwarssluitingsherkenning

Ja

Met automatische resetfunctie

Ja

Aardlekdetectie

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal hulpcontacten

1

Aantal LED's

5

Aantal verbreekcontacten

2

Aantal veiligheidscontacten

1

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Stop-categorie

0

Classificatie - Relaisuitgangen

Performance Level, Stop 0, tot

e

Categorie, Stop 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

PFH-waarde, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

15 Jaar (Jaren)

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

Bevestiging

Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Klembenaming

IEC/EN 60947-1

Draaddoorsnede, minimum

0,25 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Aandraaimoment van de klemmen

0,6 Nm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

22,5 mm

Hoogte

100 mm

Diepte

121 mm

Omgevingsvoorwaarden

Beschermingsgraad van de behuizing

IP40

Beschermingsgraad van de inbouwruimte

IP54

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1

2

Elektrische gegevens

Operating voltage

24 VDC -10 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Stroomverbruik

57 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Nominale voedingsspanning bij DC, minimum

20,4 VDC

Nominale voedingsspanning bij DC, maximum

28,8 VDC

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

2 A

Stroomverbruik

3 W

Contactweerstand, maximum

0,1 Ω

Opmerking (contactweerstand)

In nieuwe toestand

Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch

20 ms

Afvalvertraging bij noodstop, maximum

20 ms

Opkomvertraging bij automatische start, typisch

300 ms

Opkomvertraging bij RESET, typisch

20 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

AgSn0. zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd

Elektrische gegevens - Digitale ingangen

Leidingweerstand, maximum

30 Ω

Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)

EMC bestendigheid

EMC-Richtlijn

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

Veiligheidssensor

Beschermvoorziening

Noodstopknop

Noodstop-trekkoordschakelaars

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.

Schakelvoorbeeld

Opmerking (schakelvoorbeeld)

Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.

Bewaking van 1 beschermvoorziening(en) met telkens een magnetische veiligheidssensor van de serie BNS

Als slechts één extern relais gebruikt wordt voor het schakelen van de last, dan kan het systeem in sturingscategorie 3 volgens ISO 13849-1 ingedeeld worden, als het uitsluiten van de fout „Falen van het externe relais“ toegelicht en gedocumenteerd kan worden, bijvoorbeeld bij gebruik van een betrouwbaar oversized extern relais. Een tweede extern relais leidt tot een verhoogde veiligheid door redundante uitschakeling van de lading.

Ter beveiliging van een beschermvoorziening tot PL e en categorie 4

De terugkoppeling bewaakt de positie van de relais KA en KB.

Automatische start: De automatische start wordt geprogrammeerd door het aansluiten van de terugkoppeling op de klemmen X1/X2. Als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden.

Taalfilter

INMETRO certificering

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:SRB101EXi-1R
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc
D II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Beschreibung des Bauteils:Relais-Sicherheitskombination für NOT-HALT-Schaltungen und Schutztürüberwachungen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018
EN 60079-11:2012
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-15:2010
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X gemäß 2006/42/EG, Anhang IV gemäß 2014/34/EU und für die ATEX-Zertifizierung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Baumusterprüfbescheinigung:TÜV 22 ATEX 8837 X
Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die Zertifizierung der Produkte gem. der Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX). Die Konformität der Produkte gem. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wird durch den Hersteller in Eigenverantwortung erklärt.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 18. Oktober 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19/04/2024 07:57