SRB200EXi-1R
SRB200EXi-1R
Downloads
- Reset met afvallende flank
- 2 veiligheidscontacten
- Geschikt voor de verwerking van signalen van noodstopbedienorganen, vergrendelvoorzieningen enz.
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SRB200EXi-1R |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103037575 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661542737 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN IEC 60079-15 |
Explosiebeveiligingszones |
2 |
Explosiebeveiligingscategorie |
3G |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2) D II (2) G [Ex ib Gb] IIC D II (2) D [Ex ib Db] IIIC |
Algemene gegevens
Klimaatbelasting |
EN 60068-2-78 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd |
Brutogewicht |
264 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Aardlekdetectie |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal LED's |
5 |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stop-categorie |
0 |
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, tot |
e |
Categorie, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-waarde, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
15 Jaar (Jaren) |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming |
IEC/EN 60947-1 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
22,5 mm |
Hoogte |
100 mm |
Diepte |
121 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
Beschermingsgraad van de inbouwruimte |
IP54 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Stroomverbruik |
57 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum |
20,4 VDC |
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum |
28,8 VDC |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
Stroomverbruik |
3 W |
Contactweerstand, maximum |
0,1 Ω |
Opmerking (contactweerstand) |
In nieuwe toestand |
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch |
20 ms |
Afvalvertraging bij noodstop, maximum |
20 ms |
Opkomvertraging bij automatische start, typisch |
300 ms |
Opkomvertraging bij RESET, typisch |
20 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
AgSn0. zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd |
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum |
30 Ω |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheid |
EMC-Richtlijn |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Veiligheidssensor Beschermvoorziening Noodstopknop Noodstop-trekkoordschakelaars |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren. |
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld) |
Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand. Bewaking van 1 beschermvoorziening(en) met telkens een magnetische veiligheidssensor van de serie BNS Als slechts één extern relais gebruikt wordt voor het schakelen van de last, dan kan het systeem in sturingscategorie 3 volgens ISO 13849-1 ingedeeld worden, als het uitsluiten van de fout „Falen van het externe relais“ toegelicht en gedocumenteerd kan worden, bijvoorbeeld bij gebruik van een betrouwbaar oversized extern relais. Een tweede extern relais leidt tot een verhoogde veiligheid door redundante uitschakeling van de lading. Ter beveiliging van een beschermvoorziening tot PL e en categorie 4 De terugkoppeling bewaakt de positie van de relais KA en KB. Automatische start: De automatische start wordt geprogrammeerd door het aansluiten van de terugkoppeling op de klemmen X1/X2. Als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Goedkeuringscertificaat
INMETRO certificering
IECEx certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Symbool (technische standaard)
Schakelvoorbeeld
EU-conformiteitsverklaring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | SRB200EXi-1R |
Type: | zie bestelsleutel |
Markering: | D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc D II (2) D [Ex ib Db] IIIC |
Beschrijving van de component: | Veiligheidsmodule voor noodstopcircuits en veiligheidsdeurbewakingen |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
EMC-Richtlijn | 2014/30/EU | |
Explosiebeveiligingsrichtlijn (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018 EN 60079-11:2012 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-15:2010 EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body for certification of the QA system in accordance with Appendix X in accordance with 2006/42/EC, Appendix IV in accordance with 2014/34/EU and for ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type Examination Certificate: | TÜV 22 ATEX 8837 X |
Dit certificaat heeft uitsluitend betrekking op de certificering van de producten volgens de explosieveiligheidsrichtlijn 2014/34/EU (ATEX). De fabrikant is zelf verantwoordelijk voor het verklaren van de conformiteit van de producten volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG. |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 18, 2023 |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/03/2024 19:52