SZ400
Artikelnummer:
103015742
SZ400
Artikelnummer:
103015742
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
- Spertang met 6 boorgaten
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SZ400 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103015742 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661505282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
400 g |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 11:32