T1K 335 ST-AS
T1K 335 ST-AS
Typebenaming van het product: T(1) 335 (2)-AS |
(1) | |
S | Stoter S |
R | Rolstoter R |
1K | Rolhefboom 1K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
H | Roldraaihefboom H |
1H | Roldraaihefboom 1H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
(2) | |
ST | Inbouwstekker M12, metaal |
FK | Vlakkabelaansluiting |
- AS-Interface M12 stekker
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- AS-Interface LED en statusdisplay
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Geschikt voor AS-i Power24
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
T1K 335 ST-AS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103000119 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661419831 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus ASi-SaW |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Materiaal van de behuizing |
Metaal, zinkgietijzer |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
245 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
c |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
1 |
PFH waarde |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Opmerking (PFH waarde) |
tot max. 100.000 schakelcycli/jaar |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet: |
Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is. |
Performance Level, tot |
d |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
3 |
PFH waarde |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Opmerking (PFH waarde) |
tot max. 100.000 schakelcycli/jaar |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
2 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
rolhefboom |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Max. bedieningssnelheid |
0,5 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30° |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Inbouwstekker M12, 5-polig, draaibaar |
Materiaal van de stekker (elektrisch) |
Metaal |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
38 mm |
Breedte van de sensor |
40,5 mm |
Hoogte van de sensor |
138,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relatieve vochtigheid, minimum |
30 % |
Relatieve vochtigheid, maximum |
95 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Elektrische gegevens
Stroomverbruik |
50 mA |
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
5.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Elektrische gegevens - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i versie |
V 3.0 |
AS-i-profiel |
S-0.B.F.F |
AS-i ingang, kanaal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht |
AS-i ingang, kanaal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht |
AS-i uitgangen, DO 0 … DO 3 |
Zonder functie |
AS-i parameterbits, P0 |
Kanal 2 geschakeld |
AS-i parameterbits, P1 ... P3 |
Zonder functie |
AS-i adressen ingangsmodule |
0 |
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule) |
Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer. |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
(1) gele LED: kanaal 1 / AS-i SaW Bit 0.1 (2) LED groen/rood (AS-i duo LED): voedingsspanning / communicatiefout / slave adres = 0 (3) gele LED: kanaal 2 / AS-i SaW Bit 2.3 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
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
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 21:13