T3K 016-12Y
T3K 016-12Y
Downloads
- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 3 Contacten
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (basistoestel)
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
T3K 016-12Y |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101054900 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Stotervorm |
Rol |
Materiaal van de behuizing |
Persgegoten lichtmetaal, gelakt |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Brutogewicht |
403 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
haakse rolhefboom |
Materiaal van de rol |
Kunststof |
Mechanische levensduurduur, minimum |
5.000.000 schakelingen |
Aanloophoek, langs onder |
45 ° |
Bedieningskracht |
11,5 N |
Contactopening |
2 x 2,5 mm |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
0,5 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
43 mm |
Breedte van de sensor |
67 mm |
Hoogte van de sensor |
146 mm |
Breedte van de rol |
8,5 mm |
Diameter van de rol |
20 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-30 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
400 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Opmerking (schakelelement) |
met dubbele onderbreking |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Bediening van bovenaf moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 21:18