T3Z 068-11YRS
T3Z 068-11YRS
Typebenaming van het product: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
22 | 2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
33 | 3 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) (niet combineerbaar in combinatie met -2909) |
(2) | |
zonder | Trekringontgrendeling |
S | Sleutelontgrendeling (niet combineerbaar in combinatie met -2909) |
(3) | |
zonder | zonder signaallamp |
G | met signaallamp (niet combineerbaar in combinatie met -2909) |
2909 | Buitenste onderdelen in roestvrij staal |
- metaalbehuizing
- tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 50 m
- Robuuste uitvoering
- Lage bedieningskracht
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
T3Z 068-11YRS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101087878 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661057125 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Materiaal van de behuizing |
Grijs gietijzer, gelakt |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Grijs gietijzer, gelakt |
Lengte van het koord, maximum |
50 m |
Brutogewicht |
4.840 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Sleutelontgrendeling |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Roldraaihefboom N300 |
Mechanische levensduurduur, minimum |
50.000 schakelingen |
Gedwongen verbrekingshoek |
32 ° |
Bedieningskracht, maximum |
50 N |
Opmerking (bedieningskracht) |
30 N in kabelrichting |
Bedieningsrichtingen richting |
Telkens 75° rechts- en linksdraaiend |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
50 N |
Gedwongen verbrekingsdraaimoment |
0,2 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2,5 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
6 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Elke 3 meter moet telkens een kabelsteun voorzien worden, zie toebehoren |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
UL-certificaat
TÜV certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets overige
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/03/2024 11:53