T4K 236-02ZH-M20
Artikelnummer:151171060

Product omschrijving
- smalle vorm
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.