T4VH 336-20ZH
T4VH 336-20ZH
- smalle vorm
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
T4VH 336-20ZH |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101060437 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661043371 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Aandrijfvorm volgens DIN EN 50041 |
A |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkt |
Materiaal van de hefboom |
Metaal |
Brutogewicht |
160 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Roldraaihefboom |
Materiaal van de rol |
Kunststof |
Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000.000 schakelingen |
Max. bedieningssnelheid |
2,5 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30° |
Opmerking (omschakeltijd) |
Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid |
Bedieningsdraaimoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
60,5 mm |
Breedte van de sensor |
40,5 mm |
Hoogte van de sensor |
129,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling met contactstaffeling |
Natrilduur, maximum |
2 ms |
Schakelfrequentie |
5.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Switch met 2 NO contacten zijn niet voor de veiligheidsvoorzieningen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
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
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 15:50