TESFA/S

Artikelnummer: 101181958

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • met Montageaanslagen

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

TESFA/S

Artikelnummer (bestelnummer)

101181958

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661604770

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Materiaal van de scharnier

zink- gietijzer

Brutogewicht

225 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Inbouw buitenkant

Ja

Montageaanslagen

Ja

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

22 mm

Breedte

102 mm

Hoogte

55 mm

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/04/2024 08:49