TESFA/ST24.2/U
TESFA/ST24.2/U
Typebenaming van het product: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
zonder | zonder montageaanslagen |
A | met montageaanslagen |
(2) | |
zonder | met extra scharnier |
S | zonder extra scharnier |
(3) | |
zonder | Schroefaansluitklemmen |
CC | Spanveerverbinding |
ST24 | Stekker 24 V |
(4) | |
.1 | Stekker onderaan |
.2 | Stekker bovenaan |
(5) | |
0 | Inbouw frontaal |
180 | Inbouw binnenkant |
U | voor instelling door de klant |
- 1 kabelingangen M 16 x 1.5
- 1 Stekkeraansluiting M12, 8-polig
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Voor deuren met aanslag links of rechts
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Eenvoudig te monteren, geschikt voor alle courante profielsystemen (30 … 60 mm)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TESFA/ST24.2/U |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101182877 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661604510 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
IFA cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Metaal, zinkgietijzer |
Kleur van de behuizing |
Zwart |
Brutogewicht |
840 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Regelbare schakelhoek |
Ja |
Extra scharnier |
Ja |
Montageaanslagen |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Gedwongen verbrekingshoek |
10 ° |
Openingshoek |
180° |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Fastonaansluiting, boven |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
21,5 mm |
Breedte van de sensor |
141 mm |
Hoogte van de sensor |
115 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
2,5 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilvernikkellegering 10 |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Extra scharnier |
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
Afstelsleutel is bij de levering inbegrepen |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Goedkeuringscertificaat
CCC certificaat
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/04/2024 11:47