TESF/S
Artikelnummer:
101181957
TESF/S
Artikelnummer:
101181957
- zonder Montageaanslagen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TESF/S |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101181957 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661448947 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Materiaal van de scharnier |
zink- gietijzer |
Brutogewicht |
225 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Inbouw binnenkant |
Ja |
Inbouw buitenkant |
Ja |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
22 mm |
Breedte |
102 mm |
Hoogte |
55 mm |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/03/2024 10:32