TESK

TESK

  • metaalbehuizing
Typebenaming van het product:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandaardscharnier
LLange scharnierhelft

(2)
Avooringesteld voor frontale aanbouw
Ivooringesteld voor inbouw binnenin
URegelbare schakelhoek

(3)
222 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
131 maakcontact (NO) / 3 verbreekcontacten (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)

(4)
L1Kabel onder
L2Kabel boven
ST1Inbouwstekker onder
ST2Inbouwstekker boven

(5)
3MKabellengte 3 m (alleen voor L1 / L2)
5MKabellengte 5 m (alleen voor L1 / L2)
10MKabellengte 10 m ( alleen voor L1 / L2)
20MKabellengte 20 m ( alleen voor L1 / L2)
30MKabellengte 30 m ( alleen voor L1 / L2)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

TESK-LA-11L1-3M

Artikelnummer 103005712

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESK-LA-11ST1

Artikelnummer 103005717

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESK-LA-12ST1

Artikelnummer 103005721

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESK-LU-11L1-3M

Artikelnummer 103005732

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESK-LU-12ST1

Artikelnummer 103005737

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESK-LU-12ST2

Artikelnummer 103005738

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESK-SA-11L1-3M

Artikelnummer 103005740

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESK-SA-11ST1

Artikelnummer 103005743

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESK-SA-12L1-3M

Artikelnummer 103005745

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESK-SA-12ST1

Artikelnummer 103005747

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESK-SA-12ST2

Artikelnummer 103005748

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESK-SI-11L2-3M

Artikelnummer 103005750

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel