TESK-LU-12ST2
Artikelnummer:
103005738
TESK-LU-12ST2
Artikelnummer:
103005738
Typebenaming van het product: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Standaardscharnier |
L | Lange scharnierhelft |
(2) | |
A | vooringesteld voor frontale aanbouw |
I | vooringesteld voor inbouw binnenin |
U | Regelbare schakelhoek |
(3) | |
22 | 2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
13 | 1 maakcontact (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
(4) | |
L1 | Kabel onder |
L2 | Kabel boven |
ST1 | Inbouwstekker onder |
ST2 | Inbouwstekker boven |
(5) | |
3M | Kabellengte 3 m (alleen voor L1 / L2) |
5M | Kabellengte 5 m (alleen voor L1 / L2) |
10M | Kabellengte 10 m ( alleen voor L1 / L2) |
20M | Kabellengte 20 m ( alleen voor L1 / L2) |
30M | Kabellengte 30 m ( alleen voor L1 / L2) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- metaalbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TESK-LU-12ST2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103005738 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661447438 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Metaal, zinkgietijzer |
Kleur van de behuizing |
Zilver |
Brutogewicht |
376 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Inbouw binnenkant |
Ja |
Inbouw buitenkant |
Ja |
Regelbare schakelhoek |
Ja |
Montageaanslagen |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Stekker M12 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
20 mm |
Breedte van de sensor |
98 mm |
Hoogte van de sensor |
116 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
30 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,5 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
2,5 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilvernikkellegering 10 |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/04/2024 07:12