TESK-SI-12ST2
TESK-SI-12ST2
Typebenaming van het product: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Standaardscharnier |
L | Lange scharnierhelft |
(2) | |
A | vooringesteld voor frontale aanbouw |
I | vooringesteld voor inbouw binnenin |
U | Regelbare schakelhoek |
(3) | |
22 | 2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
13 | 1 maakcontact (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
(4) | |
L1 | Kabel onder |
L2 | Kabel boven |
ST1 | Inbouwstekker onder |
ST2 | Inbouwstekker boven |
(5) | |
3M | Kabellengte 3 m (alleen voor L1 / L2) |
5M | Kabellengte 5 m (alleen voor L1 / L2) |
10M | Kabellengte 10 m ( alleen voor L1 / L2) |
20M | Kabellengte 20 m ( alleen voor L1 / L2) |
30M | Kabellengte 30 m ( alleen voor L1 / L2) |
- Inbouwstekker M12 boven
- met vast ingestelde schakelhoek
- Standaardscharnier
- metaalbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TESK-SI-12ST2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103005756 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661435701 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Metaal, zinkgietijzer |
Kleur van de behuizing |
Zilver |
Brutogewicht |
350 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Inbouw binnenkant |
Ja |
Inbouw buitenkant |
Neen |
Regelbare schakelhoek |
Neen |
Montageaanslagen |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Stekker M12 |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
20 mm |
Breedte van de sensor |
78 mm |
Hoogte van de sensor |
116 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
30 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,5 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
2,5 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilvernikkellegering 10 |
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
Maatschets overige
Schakelwegdiagram
Contactschema
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 04:02