TES/S
Artikelnummer:
101027080
TES/S
Artikelnummer:
101027080
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TES/S |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101027080 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4250116201679 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Algemene gegevens
Materiaal van de scharnier |
Aluminium |
Brutogewicht |
155 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
71 mm |
Hoogte |
92 mm |
Lengte x breedte x hoogte |
Geschikt voor aanbouw aan profielsystemen 40 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/04/2024 08:39