TESZR1102/S
TESZR1102/S
Typebenaming van het product: TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
zonder | Materiaal van de scharnier aluminium |
X | Materiaal van de scharnier edelstaal |
(2) | |
R | mechanische Wiederanlaufsperre |
(3) | |
10 | 1 verbreekcontact (NC) |
102 | 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO) |
110 | 2 verbreekcontacten (NC) |
1102 | 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO) |
1110 | 3 verbreekcontacten (NC) |
(4) | |
zonder | Schroefaansluitklemmen |
ST1 | Stekker onderaan (M12, 8-polig) |
ST2 | Stekker bovenaan (M12, 8-polig) |
(5) | |
zonder | met extra scharnier |
S | zonder extra scharnier |
(6) | |
30 | geschikt voor aanbouw aan profielsystemen 30 mm |
35 | geschikt voor aanbouw aan profielsystemen 35 mm |
zonder | geschikt voor aanbouw aan profielsystemen 40 mm |
45 | geschikt voor aanbouw aan profielsystemen 45 mm |
(7) | |
zonder | Schakelhoek contact (NC) bij 4° |
5° | Schakelhoek contact (NC) bij 5° |
8° | Schakelhoek contact (NC) bij 8° |
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TESZR1102/S |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101172008 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661605418 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Materiaal van de scharnier |
Aluminium |
Brutogewicht |
280 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsscharnier |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
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
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Gedwongen verbrekingshoek |
14 ° |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
1 N |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte x breedte x hoogte |
Geschikt voor aanbouw aan profielsystemen 40 mm |
Lengte van de sensor |
36 mm |
Breedte van de sensor |
111,5 mm |
Hoogte van de sensor |
92 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
2,5 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
2,5 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
120 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De fabrieksinstelling voor de openingshoek ligt rond 4°. Een bijkomende scharnier met inbegrip van bevestigingsmateriaal is ook afzonderlijk verkrijgbaar onder de bestelnaam TES/S |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Goedkeuringscertificaat
CCC certificaat
UL-certificaat
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 12:44