TESZX1110
TESZX1110
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
TESZX1110 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101031667 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661606422 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
BG IFA cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Materiaal van de scharnier |
Edelstaal |
Brutogewicht |
810 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsscharnier |
Ja |
Extra scharnier |
Ja |
Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Gedwongen verbrekingshoek |
14 ° |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
1 N |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte x breedte x hoogte |
Geschikt voor aanbouw aan profielsystemen 40 mm |
Lengte van de sensor |
36 mm |
Breedte van de sensor |
111,5 mm |
Hoogte van de sensor |
92 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
2,5 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
2,5 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
120 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De fabrieksinstelling voor de openingshoek ligt rond 4°. Het extra scharnier incl. bevestigingsmateriaal is ook afzonderlijk verkrijgbaar onder de bestelnaam TESZX/S. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Goedkeuringscertificaat
CCC certificaat
UL-certificaat
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schakelwegdiagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/03/2024 05:55