schmersal_s_icon.png

TF 232-22

Artikelnummer: 151181525

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

(1)F(2) 232-(3)-(4)


(1)
TTastschakeling (niet voor AF/S)
ZSprongschakeling

(2)
zonderzonder beschermkap
HMet beschermkap

(3)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
202 maakcontacten (NO)
222 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
044 verbreekcontacten (NC)
404 maakcontacten (NO)

(4)
HDSchakeling met staffeling en met drukpunt
Fmet bistabiel contact
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • 4 Contacten
  • Ook als veiligheidsvoetschakelaar verkrijgbaar
  • Lage bedieningshoogte van het pedaal
  • kabelingang M 20 x 1.5
  • Hoge standvastigheid
  • metaalbehuizing
  • éénpedalig

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

TF 232-22

Artikelnummer (bestelnummer)

151181525

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661528793

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-18

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-18

ETIM number, version 7.0

EC001258

ETIM number, version 6.0

EC001258

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gemoffeld

Materiaal van het behuizingsdeksel

Aluminium

Materiaal van de pedaal

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Met beschermkap

Aluminium

Kleur van de behuizing

RAL 9006 (Wit aluminium)

Brutogewicht

1.226 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aftasting mogelijk

Ja

Aantal verbreekcontacten

2

Aantal maakcontacten

2

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Kabeldoorsnede, maximum

1 x 2,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

170 mm

Hoogte

189 mm

Diepte

274 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

500 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
OrigineelSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:Z/TF 232
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Voetschakelaar
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Shanghai, 17. augustus 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsgeldige handtekening
Michele Seassaro
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/TF 232
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14/05/2025 00:38