TFI-010
Artikelnummer:
101166329
TFI-010
Artikelnummer:
101166329
- Voorpositionering
- De bedieningssleutel is onafhankelijk van de centreerhulp
- Gemakkelijk in- of uitschuiven van de bedieningssleutel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TFI-010 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101166329 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661293769 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
198 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Inbouw binnenkant |
Ja |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
113 mm |
Hoogte |
50 mm |
Diepte |
25 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Montagevoorbeeld
ID: ktue-m01
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/04/2024 03:36