TK 256-02Z-M20
TK 256-02Z-M20
Typebenaming van het product: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Sprongschakeling |
T | Tastschakeling (niet voor AF/S) |
(2) | |
S | Stoter S |
R | Rolstoter R |
4S | Stoter 4S |
4R | Rolstoter 4R |
1R | Rolhefboom 1R |
K | Rolhefboom K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
4K | Haakse rolhefboom 4K |
K4 | Haakse rolhefboom K4 |
1H | Roldraaihefboom 1H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
10H | Staafhefboom 10H |
12H | Roldraaihefboom 12H |
14H | Roldraaihefboom 14H |
AF | Veerstaafhefboom AF |
RMS | Messing rol |
(3) | |
3 | smalle vorm |
215 | brede vorm |
(4) | |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
20 | 2 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
(5) | |
H | Tastschakeling met contactstaffeling |
UE | Tastschakeling met overlapping |
Z | extra afdichting tussen bevestiging en behuizing |
(6) | |
M16 | Wartelinvoer M16 |
zonder | Wartelinvoer M20 |
ID | Snijklemmen |
NPT | kabelwartel NPT 1/2" |
ST | M12 stekker met A-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
ST-2310 | M12 stekker met B-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
(7) | |
2574 | Behuizing met L-vormige bevestigingsgaten (verschuifbaar in horizontale of verticale richting) |
(8) | |
2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
(9) | |
1637 | vergulde contacten |
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TK 256-02Z-M20 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101169394 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661295626 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Aandrijfvorm volgens DIA EN 50047 |
e |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkt |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Brutogewicht |
80 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
rolhefboom |
Mechanische levensduurduur, minimum |
20.000.000 schakelingen |
Bedieningskracht, minimum |
9 N |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
19 N |
Min. bedieningssnelheid |
240 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30° |
Opmerking (natrilduur) |
Bounce-life overeenkomstig de bedieningssnelheid |
Opmerking (omschakeltijd) |
Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
31 mm |
Breedte van de sensor |
58 mm |
Hoogte van de sensor |
82,1 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-30 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+80 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
240 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
5.000 /h |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
UL-certificaat
UKCA Declaration of Conformity
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 4/02/2023 18:31