TK/PR/90
Artikelnummer:
101010217
TK/PR/90
Artikelnummer:
101010217
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TK/PR/90 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101010217 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661612492 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Brutogewicht |
81 g |
Mechanische gegevens
Bedieningssleutel |
recht rechtsuitvoering Dubbele versie |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 18:56